RM4-45-R04
RM4-45-R04
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R04
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
19.29
Gewicht (lb)
29.9
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Länge (in)
22.05
Weite (mm)
490.0
Länge (mm)
560.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
13.6
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R04: Lochkreis Ø160mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top