RM4-45-R04
RM4-45-R04
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (lb)
1000.0
Longueur (in)
22.05
Largeur (in)
19.29
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
29.9
Poids (kg)
13.6
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Largeur (mm)
490.0
interface robot trou central (mm)
(8) 11
Longueur (mm)
560.0
Diametre tube (mm)
45
Charge statique max (kg)
453.6
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Interface robot boulon
R04: 160mm Bolt Circle
Matériel
Aluminum
Taille tube
45B
Back to Top