RM4-45-R06
RM4-45-R06
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R06
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Weite (in)
19.29
Gewicht (lb)
29.9
Länge (in)
22.05
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Weite (mm)
490.0
Länge (mm)
560.0
Gewicht (kg)
13.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 12,5 auf Lochkreis 160mm
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R06:Lochkreis Ø 160mm
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Material
Aluminum
Back to Top