RM4-45-R06
RM4-45-R06
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
22.05
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
1.77
Largeur (in)
19.29
Poids (lb)
29.9
Diametre tube (mm)
45
Charge statique max (kg)
453.6
Largeur (mm)
490.0
Longueur (mm)
560.0
Poids (kg)
13.6
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC
interface robot trou central (mm)
(8) 12.5 on 160mm BC
Interface robot boulon
R06: 160mm Bolt Circle
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B
Back to Top