RM4-45-R11
RM4-45-R11
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R11
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
22.05
Weite (in)
19.29
Gewicht (lb)
29.9
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 16
Rohrdurchmesser (mm)
45
Länge (mm)
560.0
Gewicht (kg)
13.6
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 15
Weite (mm)
490.0
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top