RM4-45-R11
RM4-45-R11
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
22.05
Largeur (in)
19.29
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
29.9
Diametre tube (mm)
45
Longueur (mm)
560.0
Largeur (mm)
490.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
Charge statique max (kg)
453.6
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Poids (kg)
13.6
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B
Back to Top