RM4-45-R14
RM4-45-R14
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R14
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
29.9
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Weite (in)
19.29
Länge (in)
22.05
Gewicht (kg)
13.6
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 13
Rohrdurchmesser (mm)
45
Länge (mm)
560.0
Weite (mm)
490.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief
Back to Top