RM4-45-R14
RM4-45-R14
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
22.05
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
1.77
Largeur (in)
19.29
Poids (lb)
29.9
Diametre tube (mm)
45
Charge statique max (kg)
453.6
Longueur (mm)
560.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Poids (kg)
13.6
Largeur (mm)
490.0
Taille tube
45B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
DistributorGroup
End Effectors
Interface robot boulon
R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Back to Top