RM4-45
RM4-45
RM4 Basisträger Schwerlastausführung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Weite (in)
19.29
Länge (in)
22.05
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Gewicht (lb)
29.9
Gewicht (kg)
13.6
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Weite (mm)
490.0
Länge (mm)
560.0
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Material
Aluminum
Back to Top