RM4-45
RM4-45
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
1.77
Poids (lb)
29.9
Largeur (in)
19.29
Charge statique max (lb)
1000.0
Longueur (in)
22.05
Charge statique max (kg)
453.6
Largeur (mm)
490.0
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
13.6
Longueur (mm)
560.0
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Taille tube
45B
Back to Top