RM4-60-R01
RM4-60-R01
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
20.0
Gewicht (lb)
34.2
Länge (in)
22.08
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Länge (mm)
560.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 12,5
Rohrdurchmesser (mm)
60
Weite (mm)
508.0
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Gewicht (kg)
15.5
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R01:Lochkreis Ø 200mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top