RM4-60-R01
RM4-60-R01
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
34.2
Charge statique max (lb)
1000.0
Largeur (in)
20.0
Longueur (in)
22.08
Diametre tube (in)
2.36
Diametre tube (mm)
60
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Charge statique max (kg)
453.6
Longueur (mm)
560.8
Largeur (mm)
508.0
Poids (kg)
15.5
Type de produit
Montage centrale
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Taille tube
60B
Interface robot boulon
R01: 200mm Bolt Circle
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top