RM4-60-R02
RM4-60-R02
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
22.08
Weite (in)
20.0
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Gewicht (lb)
34.2
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
10x Ø 11
Weite (mm)
508.0
Gewicht (kg)
15.5
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Länge (mm)
560.8
Rohrdurchmesser (mm)
60
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R02:Lochkreis Ø 125mm
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top