RM4-60-R02
RM4-60-R02
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
34.2
Largeur (in)
20.0
Longueur (in)
22.08
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
60
interface robot trou central (mm)
(10) 11
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10
Poids (kg)
15.5
Longueur (mm)
560.8
Largeur (mm)
508.0
Interface robot boulon
R02: 125mm Bolt Circle
Matériel
Aluminum
Taille tube
60B
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top