RM4-60-R05
RM4-60-R05
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
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
34.2
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Weite (in)
20.0
Länge (in)
22.08
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Gewicht (kg)
15.5
Länge (mm)
560.8
Rohrdurchmesser (mm)
60
Weite (mm)
508.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
12x Ø 13
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top