RM4-60-R05
RM4-60-R05
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
Largeur (in)
20.0
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (in)
22.08
Poids (lb)
34.2
Charge statique max (lb)
1000.0
Charge statique max (kg)
453.6
Poids (kg)
15.5
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
560.8
Largeur (mm)
508.0
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube
60B
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top