RM4-60-R08
RM4-60-R08
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
22.08
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Weite (in)
20
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Gewicht (lb)
34.2
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 13 auf Lochkreis 125mm
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 16 auf Lochkreis 160mm
Gewicht (kg)
15.5
Rohrdurchmesser (mm)
60
Weite (mm)
508
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Länge (mm)
560.8
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top