RM4-60-R08
RM4-60-R08
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
34.2
Longueur (in)
22.08
Largeur (in)
20
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (lb)
1000
Charge statique max (kg)
453.6
Poids (kg)
15.5
interface robot trou central (mm)
(8) 16 on 160mm BC
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 13 on 125mm BC
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
560.8
Largeur (mm)
508
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Interface robot boulon
R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Type de produit
Montage centrale
Taille tube
60B
Back to Top