RM4-60-R09
RM4-60-R09
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
20
Länge (in)
22.08
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
34.2
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 15
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 20
Länge (mm)
560.8
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Rohrdurchmesser (mm)
60
Gewicht (kg)
15.5
Weite (mm)
508
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R09:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top