RM4-60-R09
RM4-60-R09
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
34.2
Charge statique max (lb)
1000
Largeur (in)
20
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (in)
22.08
Longueur (mm)
560.8
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
Poids (kg)
15.5
Diametre tube (mm)
60
Largeur (mm)
508
Charge statique max (kg)
453.6
interface robot trou central (mm)
(6) 20
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top