RM4-60-R11
RM4-60-R11
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
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
34.2
Länge (in)
22.08
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Weite (in)
20
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (mm)
560.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 15
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Rohrdurchmesser (mm)
60
Gewicht (kg)
15.5
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 16
Weite (mm)
508
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top