RM4-60-R11
RM4-60-R11
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
22.08
Poids (lb)
34.2
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (lb)
1000
Largeur (in)
20
Diametre tube (mm)
60
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
Charge statique max (kg)
453.6
Longueur (mm)
560.8
Largeur (mm)
508
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Poids (kg)
15.5
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube
60B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage centrale
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Back to Top