RM4-60-R12
RM4-60-R12
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
22.08
Gewicht (lb)
34.2
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Weite (in)
20.0
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Gewicht (kg)
15.5
Rohrdurchmesser (mm)
60
Weite (mm)
508.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
12x Ø 13
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Länge (mm)
560.8
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Basisträger
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Back to Top