RM4-60-R12
RM4-60-R12
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
Largeur (in)
20.0
Poids (lb)
34.2
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (in)
22.08
Longueur (mm)
560.8
Poids (kg)
15.5
Diametre tube (mm)
60
Charge statique max (kg)
453.6
Largeur (mm)
508.0
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
Taille tube
60B
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Interface robot boulon
R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top