RM4-60-R17
RM4-60-R17
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
34.2
Länge (in)
22.08
Weite (in)
20
Gewicht (kg)
15.5
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Weite (mm)
508
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
560.8
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R17:Lochkreis Ø 160mm
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top