RM4-60-R17
RM4-60-R17
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
22.08
Charge statique max (lb)
1000
Largeur (in)
20
Poids (lb)
34.2
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (kg)
453.6
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Longueur (mm)
560.8
Poids (kg)
15.5
Diametre tube (mm)
60
interface robot trou central (mm)
(8) 11
Largeur (mm)
508
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
60B
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R17: 160mm Bolt Circle
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top