RM4-60
RM4-60
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
20
Gewicht (lb)
34.2
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Länge (in)
22.08
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
560.8
Weite (mm)
508
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Gewicht (kg)
15.5
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top