RM4-60
RM4-60
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
22.08
Largeur (in)
20
Poids (lb)
34.2
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (lb)
1000
Largeur (mm)
508
Poids (kg)
15.5
Longueur (mm)
560.8
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
60
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60B
Type de produit
Montage centrale
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Back to Top