Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RP-5 Series of miniature, double wedge parallel grippers are designed for high gripforce with a lightweight body.

RP-10

Die Serie der Miniatur zwei Backen Parallelgreifer ist die am häufigsten eingesetzte in der Industrie und erzeugt hohe Greifkräfte im Vergleich zum Gewichtsverhältnis. Angetrieben durch unser patentierte Doppelkeil Mechanik, bietet der Greifer ein robustes kompaktes Design. Ideal für den Einsatz an Kleinrobotern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1
Druckbereich (psi) 40-100 psi
accuracy_in_english 0.001
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Greifkraft (lbf) 40.0
Gewicht (lb) 0.28
Maximale Fingerlänge (in) 3.0
Hub (in) 0.25
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 6.4
Greifkraft (N) 178.0
Zylinder Durchmesser (mm) 25.4
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.015
Gewicht (kg) 0.13
Maximale Fingerlänge (mm) 76.0
Produkt Typen Miniatur Doppelkeil Parallel Greifer
Produktfunktion Greifen
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Sonderausführung hohe Greifkraft
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.2866
PublishedDate 1697118661000
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Backen Betrieb synchronisiert
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produktreihe RP_5-10
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1300
Federunterstützung Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-002
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top