Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-5 Series of miniature, double wedge parallel grippers are designed for high gripforce with a lightweight body.

RP-10

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
accuracy_in_english 0.001
Répétabilité (+-in) 0.0005
Longueur doigts maxi (in) 3.0
Course (in) 0.25
Force de serrage (lbf) 40.0
Alesage cylindre (in) 1
Poids (lb) 0.28
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Imperial or Metric Product Impérial
Longueur doigts maxi (mm) 76.0
Force de serrage (N) 178.0
Course (mm) 6.4
Poids (kg) 0.13
Alesage cylindre (mm) 25.4
Répétabilité (+-mm) 0.015
nombre de mors 2.0
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts Optionnel
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
PublishedDate 1697118661000
Mouvement mors Synchrone
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.2866
Gammes de produits RP_5-10
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1300
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Accessoires de produit
OISP-019
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-019
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OSMK-002
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top