Robohand Greifer
RP-10M
RP-10M
RP - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
40-100 psi
Zylinder Durchmesser (in)
1
Maximale Fingerlänge (in)
3.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Hub (in)
0.25
Gewicht (lb)
0.28
Greifkraft (lbf)
36.0
Gewicht (kg)
0.13
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Maximale Fingerlänge (mm)
76.0
accuracy_mm_metric
0.03
Hub (mm)
6.4
Zylinder Durchmesser (mm)
25.4
Greifkraft (N)
175.0
Produktfunktion
Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.13
Federunterstützung
Optional
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2866
Produkt Typen
Parallelgreifer
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken
2.0
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Sonderausführung
hohe Greifkräfte
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PublishedDate
1697118951000
Backen Betrieb
synchronisiert
Produktreihe
RP_5-10
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1300
Back to Top