Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-10P Series of two jaw, precision parallel grippers are designed with the highest precision and long finger lengths for delicate parts handling.

RP-10M

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1
Force de serrage (lbf) 36.0
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 3.0
Poids (lb) 0.28
Course (in) 0.25
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 76.0
Course (mm) 6.4
Alesage cylindre (mm) 25.4
Répétabilité (+-mm) 0.03
Poids (kg) 0.13
accuracy_mm_metric 0.03
Force de serrage (N) 175.0
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits RP_5-10
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PublishedDate 1697118951000
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
nombre de mors 2.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.2866
Mouvement mors Synchrone
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Assistance ressorts Optionnel
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1300
Back to Top