Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-11

Die Serie der zwei Backen Parallelgreifer ist die am häufigsten eingesetzte in der Industrie. Angetrieben durch unser patentierte Doppelkeil Mechanik, bietet der Greifer ein robustes Design und liefert sehr hohe Greifkräfte für seine Größe. Jeder Greifer wird in zwei Hubvarianten angeboten
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.002
Gewicht (lb) 0.25
Zylinder Durchmesser (in) 1
Maximale Fingerlänge (in) 2.52
Greifkraft (lbf) 40
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 0.25
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Zylinder Durchmesser (mm) 25.4
Maximale Fingerlänge (mm) 64
Gewicht (kg) 0.12
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Greifkraft (N) 178
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 6.4
Anzahl der Spannbacken 2
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
Sonderausführung hohe Greifkraft
Produktreihe RP
Produkt Typen Doppelkeil Parallel Greifer
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb synchronisiert
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Federunterstützung Optional
Produktzubehör
OSMK-003
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top