Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-11

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
accuracy_in_english 0.002
Longueur doigts maxi (in) 2.52
Poids (lb) 0.25
Alesage cylindre (in) 1
Course (in) 0.25
Force de serrage (lbf) 40
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Répétabilité (+-mm) 0.03
Poids (kg) 0.12
Imperial or Metric Product Impérial
Course (mm) 6.4
Longueur doigts maxi (mm) 64
Force de serrage (N) 178
Alesage cylindre (mm) 25.4
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts Optionnel
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits RP
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
Accessoires de produit
OSMK-003
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top