Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-15

Die Serie der zwei Backen Parallelgreifer ist die am häufigsten eingesetzte in der Industrie. Angetrieben durch unser patentierte Doppelkeil Mechanik, bietet der Greifer ein robustes Design und liefert sehr hohe Greifkräfte für seine Größe. Jeder Greifer wird in zwei Hubvarianten angeboten
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 3.5
Gewicht (lb) 1.25
accuracy_in_english 0.002
Hub (in) 0.5
Greifkraft (lbf) 70
Greifkraft (N) 311
Hub (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.57
Zylinder Durchmesser (mm) 31.75
Maximale Fingerlänge (mm) 89
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion Greifen
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.5700
Federunterstützung Optional
Produkt Typen Doppelkeil Parallel Greifer
Sonderausführung hohe Greifkraft
Backen Betrieb synchronisiert
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.2566
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe RP
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.2
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-041V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-003
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-041
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top