Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-15

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.5
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage (lbf) 70
accuracy_in_english 0.002
Alesage cylindre (in) 1.25
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Poids (lb) 1.25
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 31.75
Force de serrage (N) 311
Poids (kg) 0.57
Course (mm) 12.7
Longueur doigts maxi (mm) 89
Imperial or Metric Product Impérial
Gammes de produits RP
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.2566
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.5700
Fonction de produit Solutions de Pince
Assistance ressorts Optionnel
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
nombre de mors 2
Mouvement mors Synchrone
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Accessoires de produit
OISP-019
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-041V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OSMK-003
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-019
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-041
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top