Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-17

Die Serie der zwei Backen Parallelgreifer ist die am häufigsten eingesetzte in der Industrie. Angetrieben durch unser patentierte Doppelkeil Mechanik, bietet der Greifer ein robustes Design und liefert sehr hohe Greifkräfte für seine Größe. Jeder Greifer wird in zwei Hubvarianten angeboten
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.2
Druckbereich (psi) 40-100 psi
accuracy_in_english 0.003
Zylinder Durchmesser (in) 1.813
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 5
Greifkraft (lbf) 220
Hub (in) 0.75
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Gewicht (kg) 1
Greifkraft (N) 979
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm) 46.0502
Maximale Fingerlänge (mm) 127
Hub (mm) 19.1
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Anzahl der Spannbacken 2
Produkt Typen Doppelkeil Parallel Greifer
Backen Betrieb synchronisiert
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung hohe Greifkraft
Federunterstützung Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.18
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe RP
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktzubehör
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-005
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-042V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-042
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-002
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-072
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top