Robohand Greifer
RP-17M
RP-17M
RP - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.75
Druckbereich (psi)
40-100 psi
Gewicht (lb)
2.2
Maximale Fingerlänge (in)
5
Zylinder Durchmesser (in)
1.81
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Greifkraft (lbf)
220
accuracy_mm_metric
0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Maximale Fingerlänge (mm)
127
Gewicht (kg)
1
Greifkraft (N)
979
Hub (mm)
19.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm)
46.1
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Federunterstützung
Optional
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Anzahl der Spannbacken
2
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produkt Typen
Parallelgreifer
Sonderausführung
hohe Greifkräfte
Produktreihe
RP
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.18
Backen Betrieb
synchronisiert
Back to Top