Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-17M

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.81
Longueur doigts maxi (in) 5
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage (lbf) 220
Course (in) 0.75
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Poids (lb) 2.2
Alesage cylindre (mm) 46.1
Course (mm) 19.1
Répétabilité (+-mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.08
Longueur doigts maxi (mm) 127
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 1
Force de serrage (N) 979
Gammes de produits RP
Mouvement mors Synchrone
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
nombre de mors 2
Assistance ressorts Optionnel
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.18
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top