Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-18

Die Serie der zwei Backen Parallelgreifer ist die am häufigsten eingesetzte in der Industrie. Angetrieben durch unser patentierte Doppelkeil Mechanik, bietet der Greifer ein robustes Design und liefert sehr hohe Greifkräfte für seine Größe. Jeder Greifer wird in zwei Hubvarianten angeboten
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 7.7
Maximale Fingerlänge (in) 8
Hub (in) 1.25
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Greifkraft (lbf) 400
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
accuracy_in_english 0.003
Zylinder Durchmesser (in) 2.5
Hub (mm) 31.8
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 63.5
Gewicht (kg) 3.5
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Greifkraft (N) 1779
Maximale Fingerlänge (mm) 203
Anzahl der Spannbacken 2
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Backen Betrieb synchronisiert
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung hohe Greifkraft
Federunterstützung Optional
Produktreihe RP
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.22
Produkt Typen Doppelkeil Parallel Greifer
Produktfunktion Greifen
Produktzubehör
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-005
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-043V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-002
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-072
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-043
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top