Robohand Greifer
RP-19M
RP-19M
RP - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.0
Gewicht (lb)
21.0
Greifkraft (lbf)
600.0
Druckbereich (psi)
40-100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
10.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
3.5
Zylinder Durchmesser (mm)
88.9
Maximale Fingerlänge (mm)
254.0
Greifkraft (N)
2669.0
Hub (mm)
50.8
accuracy_mm_metric
0.08
Gewicht (kg)
9.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Backen Betrieb
synchronisiert
Federunterstützung
Optional
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produkt Typen
Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
hohe Greifkräfte
Produktreihe
RP
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.5
Back to Top