Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-19M

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (in) 2.0
Longueur doigts maxi (in) 10.0
Force de serrage (lbf) 600.0
Poids (lb) 21.0
Alesage cylindre (in) 3.5
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Course (mm) 50.8
Force de serrage (N) 2669.0
Poids (kg) 9.5
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 88.9
Longueur doigts maxi (mm) 254.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.08
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Optionnel
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
nombre de mors 2.0
Gammes de produits RP
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.5
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top