Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RP-5 Series of miniature, double wedge parallel grippers are designed for high gripforce with a lightweight body.

RP-5

Die Serie der Miniatur zwei Backen Parallelgreifer ist die am häufigsten eingesetzte in der Industrie und erzeugt hohe Greifkräfte im Vergleich zum Gewichtsverhältnis. Angetrieben durch unser patentierte Doppelkeil Mechanik, bietet der Greifer ein robustes kompaktes Design. Ideal für den Einsatz an Kleinrobotern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Maximale Fingerlänge (in) 3.0
Greifkraft (lbf) 35.0
Hub (in) 0.16
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
accuracy_in_english 0.001
Greifkraft mit Federunterstützung (lb) 40.0
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.18
Hub (mm) 4.1
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.015
Greifkraft mit Federunterstützung (N) 178.0
Gewicht (kg) 0.08
Zylinder Durchmesser (mm) 19.05
Greifkraft (N) 156.0
Maximale Fingerlänge (mm) 76.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0800
Backen Betrieb synchronisiert
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.1764
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2.0
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.14
Produkt Typen Miniatur Doppelkeil Parallel Greifer
Sonderausführung hohe Greifkraft
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate 1697115198000
Federunterstützung Optional
Produktreihe RP_5-10
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Back to Top