Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-5 Series of miniature, double wedge parallel grippers are designed for high gripforce with a lightweight body.

RP-5

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 35.0
Poids (lb) 0.18
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 40.0
accuracy_in_english 0.001
Alesage cylindre (in) 0.75
Longueur doigts maxi (in) 3.0
Course (in) 0.16
Répétabilité (+-in) 0.0005
Imperial or Metric Product Impérial
Longueur doigts maxi (mm) 76.0
Répétabilité (+-mm) 0.015
Force de serrage (N) 156.0
Course (mm) 4.1
Alesage cylindre (mm) 19.05
Poids (kg) 0.08
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 178.0
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits RP_5-10
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Assistance ressorts Optionnel
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.1764
PublishedDate 1697115198000
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
nombre de mors 2.0
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0800
Mouvement mors Synchrone
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.14
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top