Robohand Greifer
RPM-2M
RPM-2M
Miniatur Backen Präzisions Parallelgreifer für sehr kleine und empfindliche Teile .Angeboten in drei Größem mit Hüben von 3,2 mm bis 6,3 mm und einer greifkraft von 36 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Hub (in)
0.19
Druckbereich (psi)
40-100 psi
Gewicht (lb)
0.2
Greifkraft (lbf)
8.0
Maximale Fingerlänge (in)
1.5
Zylinder Durchmesser (in)
0.39
Maximale Fingerlänge (mm)
38.0
Zylinder Durchmesser (mm)
10
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
accuracy_mm_metric
0.05
Hub (mm)
4.8
Greifkraft (N)
36.0
Gewicht (kg)
0.03
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0300
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen
Miniatur Parallel Greifer
Anzahl der Spannbacken
2.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2
Produktfunktion
Greifen
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Sonderausführung
Miniaturgreifer
Produktreihe
RPM/RPMC
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPM_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
PublishedDate
1675200061000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Back to Top