Robohand Greifer
RPS-18
RPS-18
RPS - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb und Federunterstützung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.0
Hub (in)
1.25
Greifkraft (lbf)
600.0
accuracy_in_english
0.003
Maximale Fingerlänge (in)
7.5
Druckbereich (psi)
50-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
2.5
Zylinder Durchmesser (mm)
63.5
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Greifkraft (N)
2669.0
Hub (mm)
31.8
Gewicht (kg)
5.0
Maximale Fingerlänge (mm)
191.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung
Optional
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
RPS
Anzahl der Spannbacken
2.0
Sonderausführung
Schwerlast
Produkt Typen
Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.51
PublishedDate
1674658194000
Produktfunktion
Greifen
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Produktzubehör
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-005
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-043V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-002
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-072
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-043
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top