Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPS-18
RPS-18
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
7.5
Course (in)
1.25
Pressure Range (psi)
50-100 psi
Alesage cylindre (in)
2.5
accuracy_in_english
0.003
Force de serrage (lbf)
600.0
Répétabilité (+-in)
0.001
Poids (lb)
11.0
Course (mm)
31.8
Force de serrage (N)
2669.0
Longueur doigts maxi (mm)
191.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Alesage cylindre (mm)
63.5
Répétabilité (+-mm)
0.03
Poids (kg)
5.0
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Fonction de produit
Solutions de Pince
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.51
nombre de mors
2.0
Gammes de produits
RPS
PublishedDate
1674658194000
Assistance ressorts
Optionnel
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Accessoires de produit
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-005
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-043V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-002
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OSMK-072
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-043
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top