STB0025-BA-800
STB0025-BA-800
Distanzstück 25mm mit Sollbruchstelle
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
0.98
Losbrechmoment (ft lb)
590
Gewicht (lb)
0.18
Losbrechmoment (Nm)
800
Gewicht (kg)
0.08
Länge (mm)
25
Losbrechmoment (Nm)
800
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Adapter
Produktreihe
SpiderGrip verstärkte Ausleger
283-HTS_TARIFF_CODE
76169990
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top