STV0100-NA
STV0100-NA
Anschlusskonsole
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
0.6
Durchmesser (in)
0.98
Länge (in)
3.35
Gewicht (kg)
0.26
Länge (mm)
85
Durchmesser (mm)
25
Produkt Typen
Anschlusskonsole
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
SpiderGrip einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top