TBS-32B-25M-300-A
TBS-32B-25M-300-A
Verlängerung mit Kugelanbindung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
11.81
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
1.43
Gewicht (kg)
0.65
Länge (mm)
300
Rohrdurchmesser (mm)
25
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Verlängerung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Steel
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Kugelverlängerung
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Apple Core Size
32B
PublishedDate
1683651332000
Back to Top